??
Choix du modèle CAO
K0161.4250X24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0161 - Volant plein en aluminium
Nomenclature
K0161.4250X24
BESTKIPP
Référence
K0161.4250X24
AUSF
Modèle
poignée cylindrique pivotante, moyeu sans rainure
D1
Diamètre
250 mm
D2
Diamètre
24 mm / inch
D3
Diamètre
50 mm
L1
Longueur
28 mm
L3
Longueur
49 mm
B3
Largeur
8 mm
T
Profondeur
27.3 mm
GEW
Poids environ
2.4010 kg
GRIFF1
Poignée fixe
-
GRIFF2
Poignée tournante
Ø31 x M 12 x 102
ZEICHNUNG
Vues
Vue de schéma
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245068944
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions